Опубликуйте свои продукты
RainDrain Match Regular Finish set shower drain 600 with height adjustable frame
RainDrain Match Regular Finish set shower drain 600 with height adjustable frame
    hansgrohe

    RainDrain Match Regular Finish set shower drain 600 with height adjustable frame

    RainDrain Match Regular Finish set shower drain 600 with height adjustable frame
    Cпецификация
    • Surfaces: - 56116801 Brushed Stainless Steel Specification: • consists of: height adjustable frame, design grate, wall installation flange • mounting type: wall-mounted, free in the floor • easy to clean surface • easy adjustment to tile thickness with height adjustable frame (7 – 18 mm) • tile thickness: up to 18 mm • up to 60 l/min drainage capacity • where to use: new construction, renovation • grate removal tool allows easy removal of the finish set • tile inlay depth: 12 mm • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301) • suitable for primary and secondary drainage • frame width: 62 mm
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка56116USA
    • Тип продукцииFinish sets shower drains
    • Группа продукцииRainDrain Match Regular
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-07-31
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)25
    • Ширина (дюймы)81
    • Глубина (дюймы)555
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (фунт)351
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
    • Классификация IFCСоединительный элемент трубопровода
    • Код ETIMEC011720
    • Название ETIMShower drain
    • Название по ССКПУ ООНPlumbing adapters
    • Код ССКПУ ООН40141719
    • Код Uniclass 2015Pr_65_52_25
    • Описание Uniclass 2015Drainage traps and accessories
    • Код CSI MasterFormat 201422 13 19.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
    • Номер OmniClass23-31 17 29
    • Наименование OmniClassShower Drains
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Соединенные Штаты Америки