Опубликуйте свои продукты
RainDrain Compact Complete set shower drain 1200 for standard installation
RainDrain Compact Complete set shower drain 1200 for standard installation
    hansgrohe

    RainDrain Compact Complete set shower drain 1200 for standard installation

    RainDrain Compact Complete set shower drain 1200 for standard installation
    Cпецификация
    • Surfaces: - 56184800 Brushed Stainless Steel Specification: • consists of: finish set shower drain, siphon, grate removal tool, pre-assembled sealing membrane • pre-assembled sealing membrane • water seal: 30 mm, 50 mm • connection diameter: DN50 • direction of outlet: horizontal • easy to clean surface • height adjustable installation set, height adjustable grate • up to 32 l/min drainage capacity • where to use: renovation, new construction • suitable for every type of tile and tile thickness • removable water lock • easy to clean siphon • grate removal tool allows easy removal of the finish set • type of odour seal: fluid • Basic set height: 50 mm • material siphon: Polypropylene (PP) • mounting type: free in the floor • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301) • suitable for primary drainage
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка56184XXX
    • Тип продукцииShower drains
    • Группа продукцииRainDrain Compact
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-01-13
    • Номер версии1
    • Высота (мм)181
    • Ширина (мм)77
    • Глубина (мм)1200
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)2.9
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
    • Классификация IFCСоединительный элемент трубопровода
    • Код ETIMEC011720
    • Название ETIMShower drain
    • Название по ССКПУ ООНPlumbing adapters
    • Код ССКПУ ООН40141719
    • Код Uniclass 2015Pr_65_52_25
    • Описание Uniclass 2015Drainage traps and accessories
    • Код CSI MasterFormat 201422 13 19.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
    • Номер OmniClass23-31 17 29
    • Наименование OmniClassShower Drains
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures