Опубликуйте свои продукты
RainDrain Go Complete set shower drain 700 tileable rear cover
RainDrain Go Complete set shower drain 700 tileable rear cover
    hansgrohe

    RainDrain Go Complete set shower drain 700 tileable rear cover

    RainDrain Go Complete set shower drain 700 tileable rear cover
    Cпецификация
    • Surfaces: - 56272671 Matt Black - 56272801 Brushed Stainless Steel Specification: • consists of: finish set shower drain, Siphons, installation set, pre-assembled sealing membrane, grate removal tool, hair catcher • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301) • material installation set: Stainless Steel 304 (1.4301) • water seal height: 30 mm, 50 mm • connection diameter: DN40, DN50 • direction of outlet: horizontal • easy to clean surface • height adjustable by 10 mm • drainage capacity flat installation: up to 31 l/min • drainage capacity standard installation: up to 39 l/min • where to use: new construction, renovation • tile thickness: up to 11 mm • rotatable and adjustable siphon body • easy to clean siphon • grate removal tool allows easy removal of the finish set • quick adjustable fastening feet • material siphon: ABS • mounting type: free in the floor • tileable on the back side • tile inlay depth: 12 mm • choice of two different siphons, for standard or flat installation • suitable for primary and secondary drainage • frame width: 67 mm
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка56272USA
    • Тип продукцииShower drains
    • Группа продукцииRainDrain Go
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-03-16
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1.63
    • Ширина (мм)4.44
    • Глубина (мм)27.62
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)2.7
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Shower Channel
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код Uniclass 2015Pr_70_55_96_83
    • Описание Uniclass 2015Shower tray wastes
    • Код CSI MasterFormat 201422 13 19.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
    • Номер OmniClass23-31 17 29
    • Наименование OmniClassShower Drains
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures