Опубликуйте свои продукты
Exafill S Basic set bath filler, waste and overflow set for standard bath tubs
Exafill S Basic set bath filler, waste and overflow set for standard bath tubs
    hansgrohe

    Exafill S Basic set bath filler, waste and overflow set for standard bath tubs

    Exafill S Basic set bath filler, waste and overflow set for standard bath tubs
    Cпецификация
    • Surfaces: - 58115180 n.a. Specification: • consists of: basic set, bath tub trap • suitable for standard bath tubs, with bellows for bath tubs with slanted bath rim • bowden cable length 520 mm • odour trap - backwater height is 50 mm • supply hose water connection left DN20
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка58115180
    • Тип продукцииBasic set for bath filler with waste and overflow
    • Группа продукцииExafill S
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-11-29
    • Номер версии1
    • Высота (мм)578
    • Ширина (мм)575
    • Глубина (мм)103
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)1
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_60_45_90
    • Описание Uniclass 2015Wastewater and water mixer products
    • Код CSI MasterFormat 201422 13 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sanitary Waste and Vent Piping
    • Номер OmniClass23-21 23 27
    • Наименование OmniClassResidential Waste Disposal Units
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures