Опубликуйте свои продукты
Flexaplus Complete set waste and overflow set for standard bath tubs
Flexaplus Complete set waste and overflow set for standard bath tubs
    hansgrohe

    Flexaplus Complete set waste and overflow set for standard bath tubs

    Flexaplus Complete set waste and overflow set for standard bath tubs
    Cпецификация
    • Surfaces: - 58143000 Chrome - 58143340 Brushed Black Chrome Specification: • consists of: basic set, finish set • TÜV certified • suitable for standard bath tubs • PE screw connection G 1½ x 40/ 50 mm • flexible overflow hose • bowden cable length 520 mm • odour trap - backwater height is 50 mm
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка58143000
    • Тип продукцииBasic set for bath filler with waste and overflow
    • Группа продукцииFlexaplus
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-11-29
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)0.9
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_60_45_90
    • Описание Uniclass 2015Wastewater and water mixer products
    • Код CSI MasterFormat 201422 13 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sanitary Waste and Vent Piping
    • Номер OmniClass23-21 23 27
    • Наименование OmniClassResidential Waste Disposal Units
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures