Опубликуйте свои продукты
RainDrain Staro Finish set waste set for shower tray
hansgrohe

RainDrain Staro Finish set waste set for shower tray

RainDrain Staro Finish set waste set for shower tray
Cпецификация
  • Surfaces: - 60058000 Chrome - 60058140 Brushed Bronze - 60058340 Brushed Black Chrome - 60058670 Matt Black - 60058700 Matt White - 60058990 Polished Gold Optic Specification: • suitable for shower trays with Ø 90 mm waste outlet • not included: basic set • easy to clean surface • material of drain plug: Polypropylene (PP), ABS
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка60058XXX
  • Тип продукцииShower drains
  • Группа продукцииRainDrain Go
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-03-16
  • Номер версии1
  • Ширина (мм)113
  • Глубина (мм)113
Ссылки
Связанные
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
  • Масса нетто (кг)200
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Shower Channel
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код Uniclass 2015Pr_70_55_96_83
  • Описание Uniclass 2015Shower tray wastes
  • Код CSI MasterFormat 201422 13 19.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
  • Номер OmniClass23-31 17 29
  • Наименование OmniClassShower Drains
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures