Опубликуйте свои продукты
60108XXX GladeLake S Floorstanding WC close coupled with multi outlet, AquaChannel Flush
60108XXX GladeLake S Floorstanding WC close coupled with multi outlet, AquaChannel Flush
    hansgrohe

    60108XXX GladeLake S Floorstanding WC close coupled with multi outlet, AquaChannel Flush

    GladeLake S Floorstanding WC close coupled 640 with multi outlet and rimless
    Cпецификация
    • Surfaces:

      - 60108450 White

      Specification:

      • material: ceramic
      • degree of gloss ceramic: glossy
      • AquaChannel Flush: Effective cleaning powered by water jets
      • Type 1, full flush 5 l, 6 l according to EN997
      • flushing type: wash-down
      • rimless
      • concealed fixation
      • multi outlet
      • centre-distance toilet seat fastener: 160 mm
      • installation type: floor standing
      • EU taxonomy: max. 6 l/f - Do No Significant Harm (DNSH)
      • CE conformed

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка60108XXX
    • Тип продукцииToilets
    • Группа продукцииGladeLake S
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-08-12
    • Номер версии1
    • Высота (мм)400
    • Ширина (мм)380
    • Глубина (мм)640
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)31.03
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Туалет
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011318
    • Название ETIMToilet combination
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
    • Описание Uniclass 2015WC suites
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Номер OmniClass23-31 19 00
    • Наименование OmniClassToilets