Опубликуйте свои продукты
EluPura Original Q Urinal division (unpacked)
EluPura Original Q Urinal division (unpacked)
EluPura Original Q Urinal division (unpacked)
    hansgrohe

    EluPura Original Q Urinal division (unpacked)

    EluPura Original Q Urinal division (unpacked)
    Cпецификация
    • Surfaces: - 60173452 White Specification: • material: ceramic • with mounting material • degree of gloss ceramic: glossy
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка60173SVP
    • Тип продукцииUrinal division
    • Группа продукцииEluPura Q
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-05-22
    • Номер версии1
    • Высота (мм)700
    • Ширина (мм)80
    • Глубина (мм)400
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)15.4
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Экраны и перегородки
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Название по ССКПУ ООНUrinals
    • Код ССКПУ ООН30181506
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_74
    • Описание Uniclass 2015Urinal dividers
    • Код CSI MasterFormat 201410 21 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Compartments and Cubicles
    • Номер OmniClass23-15 11 15 11
    • Наименование OmniClassToilet Compartments and Urinal Screens
    • Код CSI UniFormat IIE2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings