Опубликуйте свои продукты
60271XXX EluPura Original Q Tank  side inlet
60271XXX EluPura Original Q Tank  side inlet
60271XXX EluPura Original Q Tank  side inlet
60271XXX EluPura Original Q Tank  side inlet
    hansgrohe

    60271XXX EluPura Original Q Tank side inlet

    EluPura Original Q Tank side inlet
    Cпецификация
    • Surfaces: - 60271450 White Specification: • material: ceramic • flushing water quantity: 4.5 l, 5 l • operation via push button • dual flushing
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка60271XXX
    • Тип продукцииTop mounted cisterns
    • Группа продукцииEluPura Original
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-10-17
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)14
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Баки для унитазов