Опубликуйте свои продукты
60286XXX EluPura Original S Urinal with rear water supply and bottom/rear outlet rimless
60286XXX EluPura Original S Urinal with rear water supply and bottom/rear outlet rimless
60286XXX EluPura Original S Urinal with rear water supply and bottom/rear outlet rimless
60286XXX EluPura Original S Urinal with rear water supply and bottom/rear outlet rimless
    hansgrohe

    60286XXX EluPura Original S Urinal with rear water supply and bottom/rear outlet rimless

    EluPura Original S Urinal with rear water supply and bottom/rear outlet rimless
    Cпецификация
    • Surfaces: - 60286450 White Specification: • material: ceramic • Made to fit NoiseReduction: soundproofing mat matched to the shape of the product • degree of gloss ceramic: glossy • siphon included • rimless • water supply from the rear • connection: wall • with mounting material
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка60286XXX
    • Тип продукцииUrinals
    • Группа продукцииEluPura Original
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-10-17
    • Номер версии1
    • Высота (мм)600
    • Ширина (мм)320
    • Глубина (мм)310
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)21.88
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Писсуары
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНUrinals
    • Код ССКПУ ООН30181506
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93
    • Описание Uniclass 2015Urinal and WC fittings
    • Код CSI MasterFormat 201422 42 13.16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Urinals
    • Номер OmniClass23-31 21 00
    • Наименование OmniClassUrinals
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures