Опубликуйте свои продукты
Xelu Q Washbasin with shelf left 800/480 with 2 tap holes without overflow, SmartClean
Xelu Q Washbasin with shelf left 800/480 with 2 tap holes without overflow, SmartClean
    hansgrohe

    Xelu Q Washbasin with shelf left 800/480 with 2 tap holes without overflow, SmartClean

    Xelu Q Washbasin with shelf left 800/480 with 2 tap holes without overflow, SmartClean
    Cпецификация
    • Surfaces: - 61031450 White Specification: • material: ceramic • SmartClean: dirt-repellent coating • degree of gloss: glossy • with two tap holes • without overflow • with shelf left • with waste set • type of installation: wall mounted • suitable for cabinet • consists of: washbasin, waste set
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка61031XXX
    • Тип продукцииWashbasins
    • Группа продукцииXelu Q
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-03-13
    • Номер версии1
    • Высота (мм)130
    • Ширина (мм)800
    • Глубина (мм)480
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)20
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011550
    • Название ETIMWashbasin
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Описание Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 16.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
    • Номер OmniClass23-31 13 00
    • Наименование OmniClassSinks
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures