Опубликуйте свои продукты
Xuniva S Wash bowl 300/300 without tap hole and overflow, SmartClean
hansgrohe

Xuniva S Wash bowl 300/300 without tap hole and overflow, SmartClean

Xuniva S Wash bowl 300/300 without tap hole and overflow, SmartClean
Cпецификация
  • Surfaces: - 61070450 White Specification: • material: ceramic • SmartClean: dirt-repellent glaze • degree of gloss: glossy • without tap hole • without overflow • without shelf • without waste set • 300 x 300 mm • installation type: built-on • with mounting material
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка61070XXX
  • Тип продукцииWashbasins
  • Группа продукцииXuniva S
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-06-14
  • Номер версии1
  • Высота (мм)95
  • Ширина (мм)300
  • Глубина (мм)300
Связанные
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
  • Масса нетто (кг)4.7
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код ETIMEC011550
  • Название ETIMWashbasin
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Описание Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 16.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
  • Номер OmniClass23-31 13 00
  • Наименование OmniClassSinks
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures