Опубликуйте свои продукты
EluPura S Wall hung WC 540 rimless, HygieneEffect
EluPura S Wall hung WC 540 rimless, HygieneEffect
    hansgrohe

    EluPura S Wall hung WC 540 rimless, HygieneEffect

    EluPura S Wall hung WC 540 rimless, HygieneEffect
    Cпецификация
    • Surfaces: - 62020450 White Specification: • material: ceramic • HygieneEffect - reduces the spread of coliform bacteria and salmonella (Escherichia coli ATCC8739/Salmonella enterica ATCC 13076. Test: ISO 22196: 2011-08) • Made to fit NoiseReduction: customized soundproofing mat included • degree of gloss: glossy • flushing type: wash-down • rimless • concealed fastening • horizontal outlet • installation type: wall-mounted
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка62020XXX
    • Тип продукцииToilets
    • Группа продукцииEluPura S
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-08-30
    • Номер версии1
    • Высота (мм)400
    • Ширина (мм)360
    • Глубина (мм)540
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)22
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Туалет
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
    • Описание Uniclass 2015WC pans
    • Номер OmniClass23-31 19 00
    • Наименование OmniClassToilets