Опубликуйте свои продукты
EluPura Original S Floorstanding WC close coupled  640 with douche and horizontal o
EluPura Original S Floorstanding WC close coupled  640 with douche and horizontal o
    hansgrohe

    EluPura Original S Floorstanding WC close coupled 640 with douche and horizontal o

    EluPura Original S Floorstanding WC close coupled 640 with douche and horizontal outlet, AquaChannel Flush, HygieneEffect (unpacked)
    Cпецификация
    • Surfaces: - 62039452 White Specification: • material: ceramic • with douche • degree of gloss ceramic: glossy • AquaChannel Flush: Effective cleaning powered by water jets • Type 1, full flush 5 l, 6 l according to EN997 • flushing type: wash-down • rimless • concealed fixation • horizontal outlet • installation type: floor standing • HygieneEffect - Glaze reduces bacterial growth (exclusively refers to the following bacteria: Escherichia coli ATCC 8739 and Salmonella enterica ATCC 13076 (test conducted according to ISO 22196: 2011-08)) • EU taxonomy: max. 6 l/f - Do No Significant Harm (DNSH) • CE conformed
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка62039SVP
    • Тип продукцииToilets
    • Группа продукцииEluPura Original
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-04-25
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)31.9
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Туалет
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
    • Описание Uniclass 2015WC suites
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Номер OmniClass23-31 19 00
    • Наименование OmniClassToilets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures