Опубликуйте свои продукты
EluPura Q Wall hung Bidet  540 with tap hole and overflow, HygieneEffect
EluPura Q Wall hung Bidet  540 with tap hole and overflow, HygieneEffect
    hansgrohe

    EluPura Q Wall hung Bidet 540 with tap hole and overflow, HygieneEffect

    EluPura Q Wall hung Bidet 540 with tap hole and overflow, HygieneEffect
    Cпецификация
    • Surfaces: - 62044450 White Specification: • material: ceramic • Made to fit NoiseReduction: customized soundproofing mat included • HygieneEffect - Glaze reduces bacterial growth (exclusively refers to the following bacteria: Escherichia coli ATCC 8739 and Salmonella enterica ATCC 13076 (test conducted according to ISO 22196: 2011-08)) • degree of gloss ceramic: glossy • with one tap hole • with overflow
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка62044XXX
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-03-16
    • Номер версии1
    • Высота (мм)400
    • Ширина (мм)360
    • Глубина (мм)540
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)20.8
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Биде
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Описание Uniclass 2015Bidets
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 13.19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
    • Номер OmniClass23-31 23 00
    • Наименование OmniClassBidets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures