Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. Вот !

Я согласен
;

Novus Pillar tap 70 for cold water without waste set 71050000

Уникальная ссылка: 71050000
Брэнд: hansgrohe
Тип продукции: Novus
Группа продукции: Basin mixers
Ширина (мм): 47
Высота (мм): 149
Глубина (мм): 144
Дата публикации: 2018-01-15
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (7)
Novus Pillar tap 70 for cold water without waste set

· ComfortZone 70
· projection 107 mm
· normal spray
· flow rate at 3 bar: 5 l/min
· ceramic cartridge
· for cold water connection
· connection dimension: DN15


Основной материал: Chrome
Вспомогательный материал:
Разработано в: Germany
Страна-производитель: Germany
Масса нетто (кг): 1.36

Категория BIMobject: Сантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
Классификация IFC: Sanitary Terminal
Название по ССКПУ ООН: Sanitary ware
Код ССКПУ ООН: 301815
Uniclass 1.4 Код: L725111
Uniclass 1.4 Описание: Mixer taps
Uniclass 2.0 Код: PR-31-75
Uniclass 2.0 Описание: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 Код: Pr_40_20_87
Uniclass 2015 Описание: Taps and water supply outlet fittings
NBS Reference Код: 31-75
NBS Reference Описание: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Faucets, Supplies, and Trim
Номер OmniClass: 23-31 11 00
Наименование OmniClass: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Taps & Mixers

Название Значение
Colour chrome
Connection Size 0.5 in
Flow Rate 1.32 gpm
Material ceramic
Mounting fixed

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Created By info@hansgrohe.com
Created On 4/10/2017 12:00:00 AM
Description Novus Pillar tap 70 without waste set
Name Novus Pillar tap 70 71050000
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Asset Type fixed
Colour chrome
Created By info@hansgrohe.com
Created On 4/10/2017 12:00:00 AM
Description Novus Pillar tap 70 without waste set
Features " - ComfortZone 70 - projection 101 mm - normal spray - flow rate: 5 l/min - ceramic cartridge - for cold water connection - without waste set - connection dimension: DN15"
Manufacturer hansgrohe
Material ceramic
Model Number 13102000
Model Reference 13102000
Name Novus Pillar tap 70 71050000
Warranty Description http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour info@hansgrohe.com
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

BIMobject®