Уникальная ссылка: | 71068000 |
---|---|
Брэнд: | hansgrohe |
Тип продукции: | Novus |
Группа продукции: | Shower mixers |
Дата публикации: | 2018-01-15 |
Номер версии: | 1 |
Тип: | Объект (один объект) |
Ссылка на продукцию: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--71068000 |
---|---|
Инструкции по монтажу: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--71068000 |
COBie Product Data Sheet: | |
Сертификация продукции: | |
Техническое описание: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--71068000 |
Видеоинструкции: | |
Код GTIN: | 4059625034118 |
QR-код содержит указанную ниже статическую ссылку. При считывании кода с помощью iPhone или смартфона откроется эта страница.
https://www.bimobject.com/ru/hansgrohe/product/71068000
Основной материал: | Chrome |
---|---|
Вспомогательный материал: | |
Разработано в: | Germany |
Страна-производитель: | Germany |
Масса нетто (кг): | 1.06 |
Категория BIMobject: | Сантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура |
---|---|
Классификация IFC: | Sanitary Terminal |
Название по ССКПУ ООН: | Showers |
Код ССКПУ ООН: | 30181503 |
Uniclass 1.4 Код: | L725111 |
Uniclass 1.4 Описание: | Mixer taps |
Uniclass 2.0 Код: | PR-35-06-82 |
Uniclass 2.0 Описание: | Shower Mixers |
Uniclass 2015 Код: | Pr_40_20_87_09 |
Uniclass 2015 Описание: | Bath taps |
NBS Reference Код: | 35-06-82 |
NBS Reference Описание: | Shower Mixers |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 22 41 23 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Residential Showers |
Номер OmniClass: | 23-31 11 00 |
Наименование OmniClass: | Faucets |
CSI UniFormat II Code: | D2010 |
CSI UniFormat II Title: | Plumbing Fixtures |
Название | Значение |
---|---|
Connection Type | basic set |
Material | ceramic |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Название | Значение |
---|---|
Created By | info@hansgrohe.com |
Created On | 4/10/2017 12:00:00 AM |
Description | Novus Shower mixer set for concealed installation |
Name | Novus Shower mixer set for concealed installation 71068000 |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Название | Значение |
---|---|
Created By | info@hansgrohe.com |
Created On | 4/10/2017 12:00:00 AM |
Description | Novus Shower mixer set for concealed installation |
Material | ceramic |
Name | Novus Shower mixer set for concealed installation 71068000 |
BIMobject®