Опубликуйте свои продукты
Logis Pillar tap 70 for cold water or pre-adjusted water without waste set
Logis Pillar tap 70 for cold water or pre-adjusted water without waste set
    hansgrohe

    Logis Pillar tap 70 for cold water or pre-adjusted water without waste set

    Logis Pillar tap 70 for cold water or pre-adjusted water without waste set
    Cпецификация
    • Surfaces: - 71120000 Chrome - 71120670 Matt Black Specification: • ComfortZone 70 • projection: 84 mm • spout height: 79 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic valves 90° • for cold water connection • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка71120XXX
    • Тип продукцииBasin mixers
    • Группа продукцииLogis
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-03-13
    • Номер версии1
    • Высота (мм)133
    • Ширина (мм)47
    • Глубина (мм)117
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)0.9
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCКлапан
    • Код ETIMEC010862
    • Название ETIMBath mixing tap
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures