Опубликуйте свои продукты
Logis Loop Single lever basin mixer 100 with pop-up waste set
Logis Loop Single lever basin mixer 100 with pop-up waste set
    hansgrohe

    Logis Loop Single lever basin mixer 100 with pop-up waste set

    Logis Loop Single lever basin mixer 100 with pop-up waste set
    Cпецификация
    • Surfaces: - 71151000 Chrome Specification: • consists of: single lever basin mixer, waste set • ComfortZone 100 • projection: 108 mm • spout height: 93 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1¼ • material waste set: synthetic • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка71151000
    • Тип продукцииBasin mixers
    • Группа продукцииLogis Loop
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-11-23
    • Номер версии1
    • Высота (мм)165
    • Ширина (мм)47
    • Глубина (мм)131
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалХром
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)1.7
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCКлапан
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Описание Uniclass 2015Mixers
    • Код CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures