Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. Вот !

Я согласен
;

Novus 4-hole rim mounted bath mixer 71333000

Уникальная ссылка: 71333000
Брэнд: hansgrohe
Тип продукции: Novus
Группа продукции: Bath mixers
Дата публикации: 2018-01-15
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (7)
Novus 4-hole rim mounted bath mixer

· consists of: 4-hole rim mounted bath mixer, hand shower, shower hose,
shower holder
· projection 183 mm
· connection type: basic set
· flow rate at 3 bar: 22 l/min
· ceramic valves hot/ cold 90°
· with automatic resetting
· non-return valve
· connection dimension: DN15
· with integrated safety combination EN 1717


Основной материал: Chrome
Вспомогательный материал:
Разработано в: Germany
Страна-производитель: Germany
Масса нетто (кг): 2.5

Категория BIMobject: Сантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
Классификация IFC: Sanitary Terminal
Название по ССКПУ ООН: Sanitary ware
Код ССКПУ ООН: 301815
Uniclass 1.4 Код: L725111
Uniclass 1.4 Описание: Mixer taps
Uniclass 2.0 Код: PR-31-75
Uniclass 2.0 Описание: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 Код: Pr_40_20_87_09
Uniclass 2015 Описание: Bath taps
NBS Reference Код: 31-75
NBS Reference Описание: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Faucets, Supplies, and Trim
Номер OmniClass: 23-31 11 00
Наименование OmniClass: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Taps & Mixers

Название Значение
Colour chrome
Connection Size 0.5 mm
Connection Type basic set
Flow Rate 5.81 gpm
Valve Type ceramic valves hot/ cold 90 degrees

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Created By info@hansgrohe.com
Created On 4/10/2017 12:00:00 AM
Description Novus 4-hole rim mounted bath mixer
Name Novus 4-hole rim mounted bath mixer 71333000
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Asset Type fixed
Colour chrome
Created By info@hansgrohe.com
Created On 4/10/2017 12:00:00 AM
Description Novus 4-hole rim mounted bath mixer
Features " - connection type: basic set - flow rate: 22 l/min - ceramic valves hot/ cold 180 degrees - with automatic resetting - non-return valve - integrated shower support - with integrated safety combination EN 1717 - connection dimension: DN15 - scope of supply: bath spout with diverter, handles"
Manufacturer hansgrohe
Model Number 13102000
Model Reference 13102000
Name Novus 4-hole rim mounted bath mixer 71333000
Warranty Description http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour info@hansgrohe.com
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

BIMobject®