Уникальная ссылка: | 72822800 |
---|---|
Брэнд: | hansgrohe |
Тип продукции: | Talis Select S |
Группа продукции: | Kitchen mixers |
Ширина (мм): | 247 |
Высота (мм): | 335 |
Глубина (мм): | 49 |
Дата публикации: | 2018-01-15 |
Номер версии: | 1 |
Тип: | Объект (один объект) |
Ссылка на продукцию: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--72822800 |
---|---|
Инструкции по монтажу: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--72822800 |
COBie Product Data Sheet: | |
Сертификация продукции: | |
Техническое описание: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--72822800 |
Видеоинструкции: | |
Код GTIN: | 4011097823577 |
QR-код содержит указанную ниже статическую ссылку. При считывании кода с помощью iPhone или смартфона откроется эта страница.
https://www.bimobject.com/ru/hansgrohe/product/72822800
Основной материал: | |
---|---|
Вспомогательный материал: | |
Разработано в: | Germany |
Страна-производитель: | Germany |
Масса нетто (кг): | 2.72 |
Категория BIMobject: | Кухня - Краны и смесители |
---|---|
Классификация IFC: | Sanitary Terminal |
Название по ССКПУ ООН: | Sanitary ware |
Код ССКПУ ООН: | 301815 |
Uniclass 1.4 Код: | L725111 |
Uniclass 1.4 Описание: | Mixer taps |
Uniclass 2.0 Код: | PR-31-75 |
Uniclass 2.0 Описание: | Sanitary Accessories |
Uniclass 2015 Код: | Pr_40_20_87_84 |
Uniclass 2015 Описание: | Sink taps |
NBS Reference Код: | 31-75 |
NBS Reference Описание: | Sanitary Accessories |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 11 30 13.13 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Residential Kitchen Appliances |
Номер OmniClass: | 23-31 11 00 |
Наименование OmniClass: | Faucets |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Название | Значение |
---|---|
Created By | info@hansgrohe.com |
Created On | 8/21/2017 12:00:00 AM ; 11/30/2017 12:00:00 AM |
Description | Talis Select S Single lever kitchen mixer 220 with pull-out spout |
Name | Talis Select S Single lever kitchen mixer 220 with pull-out spout 72822800 |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Название | Значение |
---|---|
Asset Type | fixed |
Created By | info@hansgrohe.com |
Created On | 8/21/2017 12:00:00 AM ; 11/30/2017 12:00:00 AM |
Description | Talis Select S Single lever kitchen mixer 220 with pull-out spout |
Features | - ComfortZone 220 - swivel range 110 degrees / 150 degrees - normal spray - Select button for a comfortable start/stop of the water flow - MagFit magnetic shower support - connection dimension: DN15 - flow rate 10 l/min - ceramic cartridge - connection type: G 3/8 connections - integrated non-return valve - suitable for continuous flow water heaters |
Manufacturer | hansgrohe |
Model Number | 72822800 |
Model Reference | 72822800 |
Name | Talis Select S Single lever kitchen mixer 220 with pull-out spout 72822800 |