Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. Вот !

Я согласен
;

M7116-H220 Single lever kitchen mixer with pull-out spray 73800000

Уникальная ссылка: 73800000
Брэнд: hansgrohe
Тип продукции: M71
Группа продукции: Kitchen mixers
Ширина (мм): 123
Высота (мм): 332
Глубина (мм): 236
Дата публикации: 2018-01-15
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (7)
M7116-H220 Single lever kitchen mixer with pull-out spray

· consists of: single lever kitchen mixer, hose box
· ComfortZone 220
· swivel range 110° / 150°
· laminar spray and shower spray
· lockable shower spray, spray returns automatically through handle
closing
· MagFit magnetic shower support
· connection dimension: DN15
· flow rate 8 l/min
· ceramic cartridge
· connection type: G ⅜ connections
· integrated non-return valve
· suitable for continuous flow water heaters
· sBox for quiet, smooth and protected hose guidance in the cabinet,
under the countertop, with extension length up to 76 cm
· tap hole with Ø 35 mm required


Основной материал: Chrome
Вспомогательный материал:
Разработано в: Germany
Страна-производитель: Germany
Масса нетто (кг): 3.24

Категория BIMobject: Кухня - Краны и смесители
Классификация IFC: Sanitary Terminal
Название по ССКПУ ООН: Sanitary ware
Код ССКПУ ООН: 301815
Uniclass 1.4 Код: L725111
Uniclass 1.4 Описание: Mixer taps
Uniclass 2.0 Код: PR-31-75
Uniclass 2.0 Описание: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 Код: Pr_40_20_87_84
Uniclass 2015 Описание: Sink taps
NBS Reference Код: 31-75
NBS Reference Описание: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 11 30 13.13
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Kitchen Appliances
Номер OmniClass: 23-31 11 00
Наименование OmniClass: Faucets