Опубликуйте свои продукты
Aquno Select M81 Single lever kitchen mixer 250, pull-out spout, 2jet
Aquno Select M81 Single lever kitchen mixer 250, pull-out spout, 2jet
Aquno Select M81 Single lever kitchen mixer 250, pull-out spout, 2jet
Aquno Select M81 Single lever kitchen mixer 250, pull-out spout, 2jet
    hansgrohe

    Aquno Select M81 Single lever kitchen mixer 250, pull-out spout, 2jet

    Aquno Select M81 Single lever kitchen mixer 250, pull-out spout, 2jet
    Cпецификация
    • Surfaces: - 73836000 Chrome - 73836670 Matt Black - 73836800 Stainless Steel Finish Specification: • consists of: single lever kitchen mixer, multifunctional strainer • ComfortZone 250 • l-spout • swivel range adjustable in 3 steps 60°, 110° or 150° • laminar spray, SatinFlow • change between SatinFlow and pull-out spout at the touch of a button • MagFit magnetic shower support • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 7 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • integrated non-return valve • not suitable for continuous flow water heaters • extension length up to 50 cm • tap hole with Ø 35 mm required, recommendation: the middle of tap hole drilling should be max. 50 mm from the back side of of the bowl
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка73836XXX
    • Тип продукцииKitchen mixers
    • Группа продукцииAquno Select M81
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-11-02
    • Номер версии1
    • Высота (мм)281
    • Ширина (мм)215
    • Глубина (мм)254
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)4.2
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCКлапан
    • Код ETIMEC011431
    • Название ETIMKitchen mixing tap
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Описание Uniclass 2015Sink taps
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures