Опубликуйте свои продукты
Vivenis Single lever basin mixer 80 without waste set
Vivenis Single lever basin mixer 80 without waste set
    hansgrohe

    Vivenis Single lever basin mixer 80 without waste set

    Vivenis Single lever basin mixer 80 without waste set
    Cпецификация
    • Surfaces: - 75012000 Chrome - 75012670 Matt Black - 75012700 Matt White Specification: • ComfortZone 80 • projection: 133 mm • spout height: 80 mm • spray type: WaterfallStream • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка75012XXX
    • Тип продукцииBasin mixers
    • Группа продукцииVivenis
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-11-02
    • Номер версии1
    • Высота (мм)139
    • Ширина (мм)45
    • Глубина (мм)163
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)1.1
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCКлапан
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Описание Uniclass 2015Mixers
    • Код CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures