Опубликуйте свои продукты
76050XXX Finoris Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 22,5 cm
76050XXX Finoris Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 22,5 cm
76050XXX Finoris Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 22,5 cm
76050XXX Finoris Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 22,5 cm
    hansgrohe

    76050XXX Finoris Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 22,5 cm

    Finoris Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 22,8 cm
    Cпецификация
    • Surfaces:

      - 76050000 Chrome

      - 76050140  Brushed Bronze

      - 76050340 Brushed Black Chrome

      - 76050670 Matt Black

      - 76050700 Matt White

      Specification:

      • consists of: single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted, waste set

      • projection: 228 mm

      • spray type: laminar spray

      • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min

      • ceramic cartridge

      • suitable for continuous flow water heaters

      • non-closing waste set

      • material waste set: metal

      • connection type: basic set

      • connection dimension: DN15

      • handle can be positioned on the right or left, depends on the basic set installation

      • EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) possible
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка76050XXX
    • Тип продукцииBasin mixers
    • Группа продукцииFinoris
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-11-02
    • Номер версии1
    • Высота (мм)103
    • Ширина (мм)68
    • Глубина (мм)240
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)1.7
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCКлапан
    • Код ETIMEC011328
    • Название ETIMWashbasin mixing tap
    • Код Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Описание Uniclass 2015Mixers
    • Код CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets