Опубликуйте свои продукты
Aqittura M91 FilterSystem 240, 1jet, starter set
Aqittura M91 FilterSystem 240, 1jet, starter set
    hansgrohe

    Aqittura M91 FilterSystem 240, 1jet, starter set

    Aqittura M91 FilterSystem 240, 1jet, starter set
    Cпецификация
    • Surfaces: - 76802000 Chrome - 76802670 Matt Black - 76802800 Stainless Steel Finish Specification: • consists of: single lever kitchen mixer, filterhead, mineralisation cartridge Harmony with filter • ComfortZone 240 • l-spout • swivel range adjustable in 2 steps 60° or 110° • laminar spray • maximum flow rate at 3 bar: 10,3 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • tap hole with Ø 35 mm required • separate water supply for filtered and unfiltered water • filtered still drinking water via Select button • filter capacity: 300 l • filter connection: G ⅜ input and output • maximum withdrawal quantity (filtered water): 1,8 l/min
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка76802XXX
    • Тип продукцииKitchen mixers
    • Группа продукцииAqittura M91
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-11-02
    • Номер версии1
    • Высота (мм)316
    • Ширина (мм)109
    • Глубина (мм)291
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)3.9
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCКлапан
    • Код ETIMEC011431
    • Название ETIMKitchen mixing tap
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Описание Uniclass 2015Sink taps
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures