Опубликуйте свои продукты
Aqittura M91 SodaSystem 210, pull-out spout, 1jet, sBox
Aqittura M91 SodaSystem 210, pull-out spout, 1jet, sBox
    hansgrohe

    Aqittura M91 SodaSystem 210, pull-out spout, 1jet, sBox

    Aqittura M91 SodaSystem 210, pull-out spout, 1jet, sBox, starter set
    Cпецификация
    • Surfaces: - 76806000 Chrome - 76806670 Matt Black - 76806800 Stainless Steel Finish Specification: • consists of: single lever kitchen mixer, hose box, filterhead, mineralisation cartridge Harmony with filter, CO2 bottle, SodaBase • ComfortZone 210 • swivel range adjustable in 3 steps 60°, 110° or 150° • laminar spray • maximum flow rate at 3 bar: 6,2 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • sBox for quiet, smooth and protected hose guidance in the cabinet, under the countertop • extension length up to 76 cm • tap hole with Ø 35 mm required • separate water supply for filtered and unfiltered water • cooled, filtered drinking water in still, medium and sparkling via selection button on the spout • control and monitoring of consumption data via hansgrohe home App • 425 g CO2 bottle for approx. 60 litres of sparkling water • filter capacity: 300 l • cooling capacity: 7 l/h cooled water • push notification for low filter or CO2 capacity (hansgrohe home App) • power consumption: 150 W (cooling phase), 1,6 W (standby) • power supply: 230V ±10 % • maximum withdrawal quantity (cooled/sparkling water): 2 l/min
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка76806XXX
    • Тип продукцииKitchen mixers
    • Группа продукцииAqittura M91
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-11-02
    • Номер версии1
    • Высота (мм)395
    • Ширина (мм)66
    • Глубина (мм)271
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)26.6
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCКлапан
    • Код ETIMEC011431
    • Название ETIMKitchen mixing tap
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Описание Uniclass 2015Sink taps
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures