Опубликуйте свои продукты
Harlequin Floor-mounted Double Ballet Barre Bracket
Harlequin Floors

Harlequin Floor-mounted Double Ballet Barre Bracket

Ballet barre bracket. Can be installed at the same time as the floor, or retrofitted to an existing surface. Requires M10 fixings. Special order colours available, consult manufacturer for details. Height from floor to upper barre - 1055 mm. Features and benefits: A range of portable, freestanding or permanent floor-mounted ballet barres with brackets. Often used for warm-up and stretching exercises. Adjustable feet; provided for stability on uneven floors.
Cпецификация
  • Color: Black

    Finish: Bracket powder-coated, Barre sanded

    Material: Steel - Timber

    Length: 1 500 / 2 300 mm

    Width: 50 mm

    Height: 1 080 mm


Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаHarlequin-floor-mounted-double-ballet-barre-bracket
  • Тип продукцииBallet barre and bracket
  • Группа продукцииFloor-mounted Ballet Barres
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-09-13
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалСталь с порошковым покрытием
  • Вспомогательный материалДревесина
Классификация
  • Категория BIMobjectНапольная плитка - Напольное покрытие с высокими характеристиками
  • Код Uniclass 2015Ss_25_15_60_35
  • Описание Uniclass 2015Handrail systems