Опубликуйте свои продукты
Harlequin Wall-mounted Double Ballet Barre Bracket
Harlequin Floors

Harlequin Wall-mounted Double Ballet Barre Bracket

Ballet barre bracket. Lengths of barre can be joined inside the bracket heads to provide a continuous length. Brackets are available in a range of colors and finishes. Consult the manufacturer for details. Barre to be set 200 mm from the wall.
Cпецификация
  • Distance between wall and mounting head: 21 cm Distance between the two bars (double mounting): 20 cm Mounting base dimensions: 3.9 cm (W) x 30.6 cm (L) x 6 mm thick Weight: 1.5 kg
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаHarlequin-wall-mounted-double-ballet-barre-bracket
  • Тип продукцииBallet barre and bracket
  • Группа продукцииFloor-mounted Ballet Barres
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-09-13
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалСталь с порошковым покрытием
  • Вспомогательный материалДревесина
Классификация
  • Категория BIMobjectНапольная плитка - Напольное покрытие с высокими характеристиками