Опубликуйте свои продукты
Hausmann Industries 4086 Bariatric Treatment Table
Hausmann Industries 4086 Bariatric Treatment Table
    Hausmann Industries

    Hausmann Industries 4086 Bariatric Treatment Table

    • (6) high pressure laminate legs and a sturdy plywood sub-top.
    • H-Brace with full width laminate shelf. 4” clearance under shelf.
    • 2” High-Density urethane foam top.
    • Natural Oak laminate.
    • Upholstery: Choice of (18) standard vinyl colors.

    As Featured on Amazon.com

    #HausmannIndustries #BariatricExamTable #TreatmentTable

    Cпецификация
    • Model: 4086
      Width: 30"
      Length: 78"
      Height: 26"

      Weight Capacity: 600 lbs

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаHausmann-Industries-4086-Bariatric-Treatment-Table
    • Тип продукцииMedical Table
    • Группа продукцииBariatric
    • ТипДокументация (для ознакомления)
    • Дата публикации2019-03-10
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалЛаминат
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectМедицина - All
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код CSI MasterFormat 201411 73 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Patient Care Equipment
    • Номер OmniClass23-25 45 00
    • Наименование OmniClassPatient Care Products