Опубликуйте свои продукты
Hawa Junior 80 B Pocket Sliding door system
Hawa Junior 80 B Pocket Sliding door system
    Hawa

    Hawa Junior 80 B Pocket Sliding door system

    4.3 из 5 звезд4.3(16 отзывы)

    Hawa Junior 80 B Pocket slding door system for top-running wooden doors up to 80 kg (176 lbs.), with surface mounted running track or running track flush with the ceiling. Optionally with soft and self closing mechanism. Ceiling mounting. Minimal installation height. Wall pocket solution.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаhawa-junior-80-b-pocket
    • Тип продукцииDividing
    • Группа продукцииSliding Doors
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-04-30
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСталь
    • Разработано вШвейцария
    • Страна-производительШвейцария
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Раздвигающиеся двери
    • Классификация IFCДверное полотно
    • Название по ССКПУ ООНPocket doors
    • Код ССКПУ ООН30171508
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_24_80
    • Описание Uniclass 2015Sliding door and partition sets
    • Код CSI MasterFormat 201408 14 73
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sliding Wood Doors
    • Номер OmniClass23-17 19 11 13
    • Наименование OmniClassSliding Door Gear
    • Код CSI UniFormat IIC1020
    • Заголовок CSI UniFormat IIInterior Doors
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
    4.3 из 5 звезд 4.3 (40)
    4.7 из 5 звезд 4.7 (9)
    5.0 из 5 звезд 5.0 (6)
    4.9 из 5 звезд 4.9 (12)