Опубликуйте свои продукты
Hawa Porta 100 GWF Synchro Sliding door system
Hawa

Hawa Porta 100 GWF Synchro Sliding door system

Hawa Porta 100 GWF Synchro sliding door systeem for 2 synchronously opening glass doors up to 100 kg (220 lbs.), with surface mounted running track or running track flush with the ceiling. Ceiling mounting.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаhawa-porta-100-gwf-synchro
  • Тип продукцииDividing
  • Группа продукцииSliding Doors
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-04-30
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалСталь
  • Разработано вШвейцария
  • Страна-производительШвейцария
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Раздвигающиеся двери
  • Классификация IFCДверное полотно
  • Название по ССКПУ ООНGlass doors
  • Код ССКПУ ООН30171501
  • Код Uniclass 2015Pr_30_59_24_80
  • Описание Uniclass 2015Sliding door and partition sets
  • Код CSI MasterFormat 201408 32 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sliding Glass Doors
  • Номер OmniClass23-17 19 11 13
  • Наименование OmniClassSliding Door Gear
  • Код CSI UniFormat IIC1020
  • Заголовок CSI UniFormat IIInterior Doors
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
4.3 из 5 звезд 4.3 (40)
4.7 из 5 звезд 4.7 (9)
5.0 из 5 звезд 5.0 (6)
4.9 из 5 звезд 4.9 (12)