Опубликуйте свои продукты
Mod by HBF
Mod by HBF
Mod by HBF
Mod by HBF
Mod by HBF
Mod by HBF
Mod by HBF
Mod by HBF
    HBF Inc

    Mod by HBF

    4.2 из 5 звезд4.2(5 отзывы)

    A thoughtfully designed seating collection that embraces a modern approach to both work and downtime, Mod draws upon the aesthetics of residential and hospitality environments while applying robust planning possibilities to contract environments. With generous down-encased cushioning for ultimate comfort and a space-efficient footprint, Mod provides an ideal setup for either individual or collaborative work.

    Cпецификация
    • SPECIFICATIONS

      • Arm & Armless
      • Standard 16" seat height
      • Fully Upholstered
      • Metal base
      • Power or USB-A module option
      • LEVEL® 2 certified
      • Indoor Advantage™ Gold
      • Meets HCWH Healthy Interiors Criteria
      OH Arm
      Height
      OW Width
      Between
      Arms
      OD Seat
      Height
      Seat
      Depth
      Mod Two - Seater Sofa 30.50 30.50 63.50 50.25 31.50 16 22.25
      Mod Armless Two-Seater Sofa 30.50 - 59.50 - 31.50 16 22.25
      Mod Three-Seater Sofa 30.50 30.50 93.00 79.75 31.50 16 22.25
      Mod Armless Three-Seater Sofa 30.50 - 89.00 - 31.50 16 22.25
      Mod Lounge Chair 30.50 30.50 40.00 26.75 31.50 16 22.25
      Mod Armless Lounge Chair 30.50

      -

      36.00 - 31.50 16 22.25
      Mod Stool 17.50 - 20.50 - 20.50 16 20.50
      Mod Two-Seater Bench 17.50 - 40.50 - 20.50 16 20.50
      Mod Three-Seater Bench 17.50 - 60.50 - 20.50 16 20.50
      Mod Ottoman 17.50 - 30.00 - 30.00 16 30.00
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаmod
    • Тип продукцииMod & Mod Highback
    • Группа продукцииMOD
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-09-02
    • Номер версии1
    Связанные
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стулья, табуреты и лавки
    • Классификация IFCМебель
    • Код ETIMEG017960
    • Название ETIMFurniture
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_29
    • Описание Uniclass 2015Fitted chairs, seats and benches
    • Код CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Номер OmniClass23-21 25 19 11 13
    • Наименование OmniClassBenches
    • Код CSI UniFormat IIE2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIMovable Furnishings

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Канада
    Соединенные Штаты Америки

    Похожие продукты