Опубликуйте свои продукты
Mod Deep by HBF
Mod Deep by HBF
Mod Deep by HBF
Mod Deep by HBF
Mod Deep by HBF
    HBF Inc

    Mod Deep by HBF

    4.6 из 5 звезд4.6(35 отзывы)

    Inspired by oversized, premium-tier, residential sofas, Mod Deep’s seating experience offers unprecedented comfort. It features generous proportions, and an ultra-comfortable 28¼” seat depth that allows users to “sink in.” Consisting of stand-alone sofas, lounge chairs, ottomans, and sectional components, Mod Deep is configurable in countless ways to create compelling residential-inspired layouts ideal for hospitality and casual lounges.

    Cпецификация
    • SPECIFICATIONS

      • Deep 37.5 depth
      • Fully upholstered
      • Metal base
      • Power or USB-A module option
      • LEVEL® 2 certified
      • Indoor Advantage™ Gold
      • Meets HCWH Healthy Interiors Criteria
      OH ARM
      HEIGHT
      OW WIDTH
      BETWEEN
      ARMS
      OD SEAT
      HEIGHT
      SEAT
      DEPTH
      Mod Deep Lounge Chair 30.50 30.50 40.00 26.75 37.50 16 28.25
      Mod Deep Two-Seater Sofa 30.50 30.50 75.50 62.25 37.50 16 28.25
      Mod Deep Three-Seater Sofa 30.50 30.50 111.00 97.75 37.50 16 28.25
      Mod Deep Armless Lounge Chair 30.50 - 36.00 - 37.50 16 28.25
      Mod Deep Armless Two-Seater Sofa 30.50 - 71.50 - 37.50

      16

      28.25
      Mod Deep Armless Three-Seater Sofa 30.50 - 107.00 - 37.50 16 28.25
      Mod Deep Ottoman 17.50 - 36.00 - 36.00 16 36.00


    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаmod-deep
    • Тип продукцииMOD Deep
    • Группа продукцииMOD Deep
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-09-02
    • Номер версии1
    Связанные
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стулья, табуреты и лавки
    • Классификация IFCМебель
    • Код ETIMEG017960
    • Название ETIMFurniture
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_29
    • Описание Uniclass 2015Fitted chairs, seats and benches
    • Код CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Номер OmniClass23-21 25 19 11 13
    • Наименование OmniClassBenches
    • Код CSI UniFormat IIE2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIMovable Furnishings

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Канада
    Соединенные Штаты Америки