Опубликуйте свои продукты
RED FIRE Pipe
RED FIRE Pipe
RED FIRE Pipe
RED FIRE Pipe
    Heliroma

    RED FIRE Pipe

    HELIROMA RED FIRE is is a piping system made of PP-R with fiberglass specially developed for fire suppression. A faser pipe with 3-layers, an internal layer made of PP-R 100, a middle layer made of PP-R 100 + fiberglass and an external layer made of PP-R 100. All layers have fire retardant additive integrated, which grants fire protection to the pipe. RED FIRE system has a fire reaction classification B-s1,d0, which is the best fire resistance classification that a polymeric material can achieve.
    Cпецификация
    • RED FIRE has a certificate of conformity for Sprinklers and BIE’s by AENOR and a FM Approval (FM) for wet pipe automatic sprinkler systems.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаredfire-pipe
    • ТипСборка (несколько объектов)
    • Дата публикации2025-03-14
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПолипропилен
    • Разработано вПортугалия
    • Страна-производительПортугалия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Трубы