Опубликуйте свои продукты
sGate Trackless Double leaf 7000-8000 mm
Heras

sGate Trackless Double leaf 7000-8000 mm

4.6 из 5 звезд4.6(9 отзывы)

The trackless version of the bi-fold gate is ideal for locations where there is a need for an unlimited passage height for passing vehicles, but where there is no possibility of an integrated guide trough. In addition, the sGate can be custom made trackless and seamlessly integrated with an (existing) fence line.

Available in a wide range of widths, in single or double leaf version, the gate can be tailor built to exactly fit your site. This folding gate offers an ideal combination of access control, safety, speed and operational reliability for locations with frequent vehicle movements requiring controlled access. sGate trackless is ideal for locations where:

  • Unrestricted height is important
  • A track in the road is not convenient (e.g. sand, stones, dirt fouling the track)
  • The gate must integrate with an existing fence line
  • Opening speed and optimal security is essential
Cпецификация
  • • Overall Width: 3000 - 8000 • Overall Height: 2000 - 3000 • Gross Weight: 495 - 855 • Voltage : 230 • Supply Phase: 1 • Frequency: 50/60 • Category: Speedgates / bi-folding gates • Maintenance: Maintenance advise every 6 months or 25.000 cycli • Material: Steel • Name: sGate Trackless • Nominal Height: 2000 - 3000 • Nominal Length: 3000 - 8000 • Warranty Description: 1 year • Warranty Duration Labour: 1 year • Warranty Duration Parts: 1 year • Warranty Duration Unit: 1 year
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаDouble-leaf-sGate-7000-8000
  • Тип продукцииLandscaping
  • Группа продукцииGates
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-12-17
  • Номер версии1
  • Высота (мм)3000
  • Ширина (мм)8000
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вНидерланды
  • Страна-производительНидерланды
  • Масса нетто (кг)855
Классификация
  • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Ворота
  • Классификация IFCОбъект
  • Код Uniclass 2015Ss_25_32_35_30
  • Описание Uniclass 2015Folding gate systems
  • Код CSI MasterFormat 201432 31 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Fences and Gates
  • Номер OmniClass23-11 25 15 19
  • Наименование OmniClassFolding Gates

Доступно в регионах:

Европа
Австрия
Бельгия
Великобритания
Венгрия
Германия
Дания
Ирландия
Исландия
Италия
Люксембург
Нидерланды
Норвегия
Польша
Румыния
Финляндия
Франция
Чехия
Швейцария
Швеция