Опубликуйте свои продукты
Sliding gate Delta (double leaf)
Sliding gate Delta (double leaf)
Sliding gate Delta (double leaf)
    Heras

    Sliding gate Delta (double leaf)

    4.4 из 5 звезд4.4(17 отзывы)

    This single or double leaf sliding gate boasts the latest technology and has been successfully tested for all relevant safety norms (EN and BS).

    The gate frame is square hollow section steel with a choice of vertical square bar (Pegasus) or round bar (Heracles/Atlas). Available in a wide range of widths and heights, the cantilever design has no exposed ground track or wheels to get blocked by dirt or snow. This guarantees trouble-free open/close movements and reduces maintenance.

    The main gate transport beam is lightweight aluminum, and the complete construction is perfectly counterbalanced to allow easy manual or motor-driven operation. All gate surfaces are extremely robust with high quality galvanized or powder coated finishes (in a wide choice of colours).

    Ideal for harbour entrances, plus busy industrial and commercial locations where a wide entrance is required.

    • Plug-and-Play for easy installation and operation
    • Lightweight and low maintenance design
    • Very wide opening width (maximum 19 metres)
    • Easily integrated with security options
    • Robust steel frame with choice of colour and
      vertical bar infill
    Cпецификация
    • • Category: Sliding Gate

      • Voltage : 230

      • Supply Phase: 1

      • Frequency: 50/60

      • Maintenance: Maintenance advised every 12 months or 30,000 cycles

      • Expected Life: 200000 cycles

      • Material: aluminium and steel

      • Name: Delta

      • Nominal Height: 1000 - 2500

      • Nominal Length: 3087 - 9337

      • Warranty Description: 1 year

      • Warranty Duration Labour: 1 year

      • Warranty Duration Parts: 1 year

      • Warranty Duration Unit: 1 year

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаSliding-gate-Delta-double-leaf
    • Тип продукцииLandscaping
    • Группа продукцииGates
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-12-17
    • Номер версии1
    • Высота (мм)2500
    • Ширина (мм)19000
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСталь
    • Разработано вНидерланды
    • Страна-производительНидерланды
    Классификация
    • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Ворота
    • Классификация IFCОбъект
    • Код Uniclass 2015Ss_25_32_35_80
    • Описание Uniclass 2015Sliding gate systems
    • Код CSI MasterFormat 201432 31 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Fences and Gates
    • Номер OmniClass23-11 25 15 15
    • Наименование OmniClassSliding Gates

    Доступно в регионах:

    Европа
    Австрия
    Бельгия
    Великобритания
    Венгрия
    Германия
    Дания
    Ирландия
    Исландия
    Италия
    Люксембург
    Нидерланды
    Норвегия
    Польша
    Румыния
    Финляндия
    Франция
    Чехия
    Швейцария
    Швеция