Опубликуйте свои продукты
Bar Fence Theia - Post (L-XL)
Bar Fence Theia - Post (L-XL)
Bar Fence Theia - Post (L-XL)
    Heras

    Bar Fence Theia - Post (L-XL)

    4.0 из 5 звезд4.0(13 отзывы)

    A fence that you can see through and that at the same time guarantees privacy by limiting the view from the outside.

    Bar fencing Theia is the answer to the need for a fencing that offers both privacy and openness. In this way Theia combines the best of both worlds.

    Bar fencing is often used for the security of companies, office locations, hospitals and apartment complexes. But a regular bar fencing often provides a view from the outside, something that is not always desirable for some locations. Theia is then the solution: this fence offers an unobstructed view from the inside, but little or no view from the outside.

    Cпецификация
    • • Category: Fencing

      • Material: Steel

      • Name: Theia

      • Nominal Height: 935 - 2400

      • Nominal Width: 2300

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаTheia-1000-1500
    • Тип продукцииLandscaping
    • Группа продукцииFencing
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-12-17
    • Номер версии1
    • Высота (мм)2500
    • Ширина (мм)2360
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вНидерланды
    • Страна-производительНидерланды
    Классификация
    • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Ограждения
    • Классификация IFCОбъект
    • Код Uniclass 2015Ss_25_14
    • Описание Uniclass 2015Fence systems
    • Код CSI MasterFormat 201432 31 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Decorative Metal Fences and Gates
    • Номер OmniClass23-11 25 19 17
    • Наименование OmniClassOrnamental Metal Fences

    Доступно в регионах:

    Европа
    Австрия
    Бельгия
    Великобритания
    Венгрия
    Германия
    Дания
    Ирландия
    Исландия
    Италия
    Люксембург
    Нидерланды
    Норвегия
    Польша
    Румыния
    Финляндия
    Франция
    Чехия
    Швейцария
    Швеция