Опубликуйте свои продукты
Bar fence Heracles
Bar fence Heracles
Bar fence Heracles
Bar fence Heracles
    Heras

    Bar fence Heracles

    This fence combines a classic style with durability and safety. Vertical round bars are welded securely between top and bottom rails to form an impassable and secure barrier (the bar diameters vary depending on the fence height to provide maximum strength). The upper surface of the top and bottom rails is rounded to prevent moisture and dirt collecting. A serrated strip is welded along the top rail of high fences to prevent climbing.

    This attractive fence is ideal for high-visibility commercial and industrial locations.

    • Elegant design for high profile locations
    • Easily combined with entrance gates and detection systems
    • Secure and suitable for all terrains
    • Serrated strip topping prevents climbing
    • Surfaces are resistant to moisture and dirt
    Cпецификация
    • • Category: Landscaping - Fencing

      • Material: Steel

      • Name: Heracles

      • Nominal Height: 740 - 2400

      • Nominal Width: 2360

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаbar-fence-heracles-200-250
    • Тип продукцииLandscaping
    • Группа продукцииFencing
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-01-09
    • Номер версии1
    • Высота (мм)2400
    • Ширина (мм)2360
    Связанные
    • Основной материалСталь с порошковым покрытием
    • Вспомогательный материалСталь
    • Разработано вНидерланды
    • Страна-производительНидерланды
    Классификация
    • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Ограждения
    • Классификация IFCОбъект
    • Код Uniclass 2015Ss_25_14
    • Описание Uniclass 2015Fence systems
    • Код CSI MasterFormat 201432 31 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Decorative Metal Fences and Gates
    • Номер OmniClass23-11 25 19 17
    • Наименование OmniClassOrnamental Metal Fences

    Доступно в регионах:

    Европа
    Австрия
    Бельгия
    Великобритания
    Венгрия
    Германия
    Дания
    Ирландия
    Исландия
    Италия
    Люксембург
    Нидерланды
    Норвегия
    Польша
    Румыния
    Финляндия
    Франция
    Чехия
    Швейцария
    Швеция