Опубликуйте свои продукты
Bar fence Atlas Grence Staander L_XL
Bar fence Atlas Grence Staander L_XL
Bar fence Atlas Grence Staander L_XL
Bar fence Atlas Grence Staander L_XL
    Heras

    Bar fence Atlas Grence Staander L_XL

    4.3 из 5 звезд4.3(31 отзывы)

    Grence Atlas is a strong and robust fence, manufactured with the new 'stent' technique. Compressed air is blown into the round, vertical bars to fix them firmly in the upper and lower beams. This 'clean' technique uses less energy and thanks to the smooth surface without welds, the fencing is less sensitive to moisture and dirt. Lower gates come with plastic safety caps on top of the vertical bars to prevent accidents.

    This solid fencing is ideal for offices, schools and other prominent high visibility locations.

    • Latest 'stent' manufacturing technique (no welding)
    • Elegant appearance for prominent visibility locations
    • Easy to combine with access gates and detection systems
    • Safe and suitable for any terrain
    • Moisture and dirt resistant
    Cпецификация
    • • Category: Landscaping - Fencing

      • Material: Steel

      • Name: Atlas

      • Nominal Height: 932 - 2400

      • Nominal Width: 2300

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаFence-Grence-Atlas-100-125-150
    • Тип продукцииLandscaping
    • Группа продукцииFencing
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-12-17
    • Номер версии1
    • Высота (мм)2400
    • Ширина (мм)2360
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалСталь с порошковым покрытием
    • Разработано вНидерланды
    • Страна-производительНидерланды
    Классификация
    • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Ограждения
    • Классификация IFCОбъект
    • Код Uniclass 2015Ss_25_14
    • Описание Uniclass 2015Fence systems
    • Код CSI MasterFormat 201432 31 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Decorative Metal Fences and Gates
    • Номер OmniClass23-11 25 19 17
    • Наименование OmniClassOrnamental Metal Fences