Опубликуйте свои продукты
Heras Traffic Barrier Pro, Pro-L
Heras Traffic Barrier Pro, Pro-L
Heras Traffic Barrier Pro, Pro-L
Heras Traffic Barrier Pro, Pro-L
Heras Traffic Barrier Pro, Pro-L
    Heras

    Heras Traffic Barrier Pro, Pro-L

    The Heras Traffic Barrier range is a range of barriers for controlling (intensive) traffic flows. Barrier drives have low energy consumption yet provide sufficient power for fast opening and closing of barriers with a maximum arm length of 10 meters. The drive is housed in an attractively designed aluminum housing. This ensures your barrier looks sleek and solid.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаHTB-Pro-Pro-L
    • Тип продукцииLandscaping
    • Группа продукцииGates
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-11-07
    • Номер версии1
    • Высота (мм)915
    • Ширина (мм)360
    • Глубина (мм)315
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСталь
    • Разработано вНидерланды
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)40
    Классификация
    • Категория BIMobjectПроектирование и инфраструктура - Дорожные принадлежности
    • Классификация IFCЭлемент электросистемы
    • Код ETIMEC003588
    • Название ETIMTraffic management/road signage
    • Код Uniclass 2015Pr_40_70_22_06
    • Описание Uniclass 2015Barrier parking control units
    • Код CSI MasterFormat 201401 55 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Vehicular Access and Parking
    • Номер OmniClass23-39 11 11
    • Наименование OmniClassTraffic Safety Barriers and Protections