Опубликуйте свои продукты
Heras Traffic Barrier XL2, XXL
Heras Traffic Barrier XL2, XXL
Heras Traffic Barrier XL2, XXL
Heras Traffic Barrier XL2, XXL
Heras Traffic Barrier XL2, XXL
    Heras

    Heras Traffic Barrier XL2, XXL

    The Heras Traffic Barrier range is a range of barriers for controlling (intensive) traffic flows. Barrier drives have low energy consumption yet provide sufficient power for fast opening and closing of barriers with a maximum arm length of 10 meters. The drive is housed in an attractively designed aluminum housing. This ensures your barrier looks sleek and solid.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаHTB-XL2-XXL
    • Тип продукцииLandscaping
    • Группа продукцииGates
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-11-07
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1165
    • Ширина (мм)360
    • Глубина (мм)435
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСталь
    • Разработано вНидерланды
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)105
    Классификация
    • Категория BIMobjectПроектирование и инфраструктура - Дорожные принадлежности
    • Классификация IFCЭлемент электросистемы
    • Код ETIMEC003588
    • Название ETIMTraffic management/road signage
    • Код Uniclass 2015Pr_40_70_22_06
    • Описание Uniclass 2015Barrier parking control units
    • Код CSI MasterFormat 201401 55 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Vehicular Access and Parking
    • Номер OmniClass23-39 11 11
    • Наименование OmniClassTraffic Safety Barriers and Protections