Опубликуйте свои продукты
Pull handle, 550-33GKLT
Pull handle, 550-33GKLT
Pull handle, 550-33GKLT
    HEWI

    Pull handle, 550-33GKLT

    4.6 из 5 звезд4.6(10 отзывы)
    Pull handle System 111 made of solid coloured polyamide, diameter 33 mm, for one-sided and paired fixing on glass, wooden, PVC and metal doors (aluminium: 1 to 3 chamber, steel: 1 chamber profiles), Load bearing capacity under alternating load 100 kg on wooden and metal doors, 50 kg on PVC doors, with 2 fixing points, fixing outside the lock area or within the lock area, as well as fixing through the lock. L-shaped handle in a curved shape, with straight supports, in conjunction with BA5.0 for frame doors, fulfils the handle requirements of the guidelines of the German Federal Association of Accident Insurance Funds (Bundesverband der Unfallkassen e. V. - BUK) - safe distance from the closing edge 25 mm. centre-to-centre 300 mm
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка550-33GKLT
    • Тип продукцииHardware
    • Группа продукцииDoor fittings
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-12-08
    • Номер версии1
    • Высота (мм)333
    • Ширина (мм)145
    • Глубина (мм)85
    Связанные
    • Основной материалПолиамид
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Hardware
    • Классификация IFCДверь
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_30_36_59_25
    • Описание Uniclass 2015Door lever handle sets
    • Код CSI MasterFormat 201408 71 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Door Hardware
    • Номер OmniClass23-17 11 11 25
    • Наименование OmniClassDoor Accessories