Опубликуйте свои продукты
Wastepaper bin, capacity approx. 25 l, 805-05-100
Wastepaper bin, capacity approx. 25 l, 805-05-100
Wastepaper bin, capacity approx. 25 l, 805-05-100
    HEWI

    Wastepaper bin, capacity approx. 25 l, 805-05-100

    Range 805 Wastepaper bin - cubic body with recessed wall base - serves as waste bin for used paper towels - capacity approx. 25 l - concealed, integrated bag holder - 300 mm wide, 510 mm high and 170 mm deep, wall-mounted base 15 mm deep - for wall mounting - made of high-quality stainless steel, satin surface finish - opening made of high-quality polyamide in HEWI 90 (jet black), 92 (anthracite grey), 98 (signal white) or 99 (pure white)
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка805-05-100
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииWastepaper bins, hygiene bag dispenser
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-09-28
    • Номер версии1
    • Высота (мм)510
    • Ширина (мм)300
    • Глубина (мм)185
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Вспомогательный материалПолиамид
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Мусорные баки
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011189
    • Название ETIMGarbage bucket
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Код CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Номер OmniClass23-19 31 17
    • Наименование OmniClassSanitary Room Units
    • Код CSI UniFormat IID2030
    • Заголовок CSI UniFormat IISanitary Waste