Опубликуйте свои продукты
Make-up mirror, 950-01-23001
Make-up mirror, 950-01-23001
Make-up mirror, 950-01-23001
Make-up mirror, 950-01-23001
    HEWI

    Make-up mirror, 950-01-23001

    Cosmetic mirror - round, unlit mirror - set in a metal frame, matt black coated - 3 x magnification - mirror and mirror surface diameter 220 mm - on straight arm, movable, length 55 mm - total depth 113 mm - for wall mounting, concealed 3-point fixing - wall connection diameter 60 mm, 10 mm deep - including corrosion-free HEWI fixing material
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка950-01-23001
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииMirrors
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-09-29
    • Номер версии1
    • Высота (мм)237
    • Ширина (мм)202
    • Глубина (мм)110
    Связанные
    • Основной материалСтекло
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Зеркала
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010550
    • Название ETIMMirror
    • Код Uniclass 2015Pr_25_71_53
    • Описание Uniclass 2015Mirrors
    • Код CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Номер OmniClass23-21 37 13 15
    • Наименование OmniClassMirrors