Опубликуйте свои продукты
Single lever washbasin mixer tap, AQ 800, AQ1-12M10160
Single lever washbasin mixer tap, AQ 800, AQ1-12M10160
Single lever washbasin mixer tap, AQ 800, AQ1-12M10160
    HEWI

    Single lever washbasin mixer tap, AQ 800, AQ1-12M10160

    Single-lever washbasin mixer tap - matt black powder-coated, round - Flow rate 5 l/min - Ceramic cartridge Kerox K-35OP, pressure resistant up to 35 bar - Laminar jet controller with dynamic flow control 5 l/min, angle adjustable and anti-theft protection - Connection via flexible pressure hoses with woven-in hot-cold marking 450 mm long, G 3/8 - Brass fitting body - open operating lever with hot-cold marking - 140 mm high, projection 160 mm - rigid outlet - not including waste fittings - suitable for thermal disinfection according to WRAS - Noise class 1
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаAQ1-12M10160
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииFittings
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-03-07
    • Номер версии1
    • Высота (мм)140
    • Ширина (мм)42
    • Глубина (мм)160
    Связанные
    • Основной материалPowder Coatings
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectКухня - Краны и смесители
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код ETIMEC011328
    • Название ETIMWashbasin mixing tap
    • Код Uniclass 2015EF_40_20
    • Описание Uniclass 2015Fittings
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-19 25 13 21 17
    • Наименование OmniClassFittings