Опубликуйте свои продукты
SAFE TOUCH Shower thermostat, AQ1-32T50060
SAFE TOUCH Shower thermostat, AQ1-32T50060
SAFE TOUCH Shower thermostat, AQ1-32T50060
    HEWI

    SAFE TOUCH Shower thermostat, AQ1-32T50060

    HEWI SAFE TOUCH shower thermostat - matt black powder-coated, round - Fitting body, control and roses: brass - HEWI SAFE TOUCH safety housing: the entire fitting body does not get hot - 12 l/min - Anti-scalding protection: safety cutout at 38 °C - Check valve in the wall connections - dynamic flow controller 12 l/min in the shower outlet - integrated dirt trap screens - Standard shower outflow G 1/2" for standard shower hoses - hot-cold marking - Connection type: S-connections with integrated silencers, push-on roses - 48 mm high, 320 mm, projection 108 mm - Actual dimension: 150 mm +/- 20 mm - Noise class 1 - suitable for thermal disinfection according to DVGW W 551
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаAQ1-32T50060
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииFittings
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-03-07
    • Номер версии1
    • Высота (мм)69
    • Ширина (мм)320
    • Глубина (мм)108
    Связанные
    • Основной материалPowder Coatings
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectКухня - Краны и смесители
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код ETIMEC011329
    • Название ETIMShower mixing tap
    • Код Uniclass 2015EF_40_20
    • Описание Uniclass 2015Fittings
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-19 25 13 21 17
    • Наименование OmniClassFittings