Опубликуйте свои продукты
Single lever washbasin mixer tap, Matt edition, AQ1B12M10260
Single lever washbasin mixer tap, Matt edition, AQ1B12M10260
Single lever washbasin mixer tap, Matt edition, AQ1B12M10260
    HEWI

    Single lever washbasin mixer tap, Matt edition, AQ1B12M10260

    Single-lever washbasin mixer tap - matt black powder-coated, round, with coloured gripping element made of polyamide in HEWI colours 98 (signal white), or 90 (jet black), matt - Flow rate 5 l/min - Ceramic cartridge Kerox K-35OP, pressure resistant up to 35 bar - Laminar jet controller with dynamic flow control 5 l/min, angle adjustable and anti-theft protection - Connection via flexible pressure hoses with woven-in hot-cold marking 450 mm long, G 3/8 - Brass fitting body - open operating lever with hot-cold marking - 141 mm high, projection 159 mm - rigid outlet - not including waste fittings - suitable for thermal disinfection according to WRAS - Noise class 1
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаAQ1B12M10260
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииFittings
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-03-07
    • Номер версии1
    • Высота (мм)141
    • Ширина (мм)42
    • Глубина (мм)159
    Связанные
    • Основной материалPowder Coatings
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectКухня - Краны и смесители
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код ETIMEC011328
    • Название ETIMWashbasin mixing tap
    • Код Uniclass 2015EF_40_20
    • Описание Uniclass 2015Fittings
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-19 25 13 21 17
    • Наименование OmniClassFittings