Опубликуйте свои продукты
Lighting Fixture He-Williams AT1 1x4-Recessed
H.E. Williams, Inc.
Архив

Lighting Fixture He-Williams AT1 1x4-Recessed

The AT Series architectural LED features a back-lit curved lens and distinct center detail in three styles. The specification grade AT Series is available in 1x4, 2x2, and 2x4 sizes and perfect for offices, schools, and healthcare applications. Multiple options, including recessed or surface mount, and emergency driver, make the AT Series a diverse addition to the Williams LED product family.

Cпецификация
  • Backlit curved lens provides uniform illumination for visual comfort.
    Curved floating center detail creates a highly-aesthetic presence.
    Hinged door frame with optical assembly swings down to allow easy access from room side of fixture.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаLF_AT_1x4_Rec
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2014-01-01
  • Номер версии1
  • Ширина (мм)121.92
  • Глубина (мм)30.48
Ссылки
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Название по ССКПУ ООНInterior lighting fixtures and accessories
  • Код ССКПУ ООН391115
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 51 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures