Опубликуйте свои продукты
LRX3 3″ WIDE LINEAR RECESSED
H.E. Williams, Inc.

LRX3 3″ WIDE LINEAR RECESSED

FEATURES

  • Sleek design incorporates clean lines, slim styling, and diffused matte acrylic lens
  • Attractive source of direct lighting for use in offices, hallways, conference rooms or common areas
  • Lift and shift lens allows easy access to internal components
  • For use as stand-alone fixture or in continuous rows
  • Grid or hardpan ceilings
  • High-performance, seamless illumination
  • All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion
  • DLC Compliant
  • Build America, Buy America and Buy American Act compliant
  • Wireless in-fixture control solutions available
  • Made Right Here® in the USA
    Cпецификация
    • Housing

      22-gauge die-formed, C.R.S.

      Shielding

      Lift-and-shift flat diffused matte acrylic, .080″ thick.

      Finish

      92% minimum average reflective white polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

      Electrical

      High-quality mid-power LED boards. L70 >50,000 hours. 50/60 Hz constant current driver.

      Mounting

      NEMA Type “G” 15/16″ or 1″ grid standard. 9/16″ narrow-face grid and drywall flange types available.

      Listings

      • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
      • City of Chicago Environmental Air approved when specified with CP option.
      • IC-rated for direct contact with insulation.
      • UL 924 available
      • DesignLights Consortium qualified product. Not all versions of this product may be DLC qualified, see the DLC Qualified Products List at www.designlights.org/QPL.
      • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
      Request certification at hew.com/buy-american.

      Warranty

      5-year limited warranty, see details
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаlrx3-widelinear-recessed
    • Тип продукцииIndoor Luminaires
    • Группа продукцииLinear and Continuous
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-08-19
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код Uniclass 2015EF_70_80
    • Описание Uniclass 2015Lighting
    • Код CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures
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
    Библиотека продуктов BIMobject

    Design App для Revit

    Загружайте семейства прямо в модель Revit одним щелчком мыши

    Получите место для более легкого доступа к новым объектам, хранения семейств Revit и совместной работы с вашей командой.

    • ГалочкаРаботайте напрямую с BIM-объектами рядом с Revit
    • Галочка 2 ГБ в облачном хранилище — храните свой контент Revit
    • Галочка Получите оценку жизненного цикла (A1–A3) воплощенного углерода прямо из Revit